Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : noir
BROCHE 2 : bleu
BROCHE 3 : vert/jaune
BROCHE 4 : brun
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 2 : bleu
BROCHE 3 : vert/jaune
BROCHE 4 : brun
BROCHE 5 : blanc
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", coudé, 5 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Caractéristiques du produit
1.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
2.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
5.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
7.50 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
10.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
20.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
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
| BCC A325-0000-10-063-PX05A5-075 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-080 | |
|
280.44 CAD
Prix de catalogue
|
295.64 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle 7/8", coudé, 5 pôles | Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles |
|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent |
| Câble | PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 8 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible