Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0CR2

BCC M415-U024-8F-696-VX04T8-018

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
USB-A-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
PVC noir, 1.8 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
USB-A-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
PVC noir, 1.8 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
5 VDC
Courant nominal (40 °C)
0.1 A
Classe de protection
IP68/IP20
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?