Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
PVC jaune, 18 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Caractéristiques du produit
0.60 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
1.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
1.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
2.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
2.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
3.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
3.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
4.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
5.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
5.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
6.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
6.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
8.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
12.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
12.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
15.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
18.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
20.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
30.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
35.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
35.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
40.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
40.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
50.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
60.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
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
| BCC A314-A314-30-346-VX44W6-180 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-200 | BCC A314-A314-30-346-VX44W6-200 | |
|
410.48 CAD
Prix de catalogue
|
302.82 CAD
Prix de catalogue
|
302.82 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Câble | PVC jaune, 18 m | PVC jaune, 20 m | PVC jaune, 20 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Gaine de câble, couleur | jaune | jaune | jaune |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible