Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0CR4

BCC M314-M214-M214-U2039-005

Répartiteurs en Y

Connexion 1
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M5x0,5-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 3
M5x0,5-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PUR noir, 0.5 m, compatible chaîne porte-câble
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
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M5x0,5-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 3
M5x0,5-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PUR noir, 0.5 m, compatible chaîne porte-câble
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
Température de câble, pose flexible
-5...80 °C
Classe de protection
IP67/IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?