Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Connexion 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Interface
Industrial ETHERNET
Câble
TPE Shielded teal, 15 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-339-ES64N8-150 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-150 | |
|
-
Prix de catalogue
|
295.50 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Interface | Industrial ETHERNET | EtherNet/IP |
| Câble | TPE Shielded teal, 15 m | TPE blindé bleu, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -60...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible