Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
24 AWG
Longueur de toron L
0.60 m
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Alternative recommandée
BCC0E36
Connecteurs à bride
BCC M354-0000-10-RM050-010
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC M354-0000-10-RM068-006 | BCC M354-0000-10-RM050-010 | |
|
-
Prix de catalogue
|
47.36 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Longueur de toron L | 0.60 m | 1.00 m |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible