Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
Connecteur mâle 7/8", droit, 3 pôles
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
16 AWG
Longueur de toron L
0.60 m
Tension d'emploi Ub
600 VDC / 600 VAC
Caractéristiques du produit
0.60 m, Connecteur mâle 7/8", droit, 3 pôles
2.00 m, Connecteur mâle 7/8", droit, 3 pôles
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible