Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0CUW

BCC A354-0000-20-RM075-020

Connecteurs à bride

Raccordement
Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Longueur de toron L
2.00 m
Tension d'emploi Ub
600 VDC / 600 VAC
Alternative recommandée
BCC0722 Connecteurs à bride BCC A354-0000-20-RN010-020
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Longueur de toron L
2.00 m
Tension d'emploi Ub
600 VDC / 600 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?