Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
16 AWG
Longueur de toron L
2.00 m
Tension d'emploi Ub
600 VDC / 600 VAC
Caractéristiques du produit
0.60 m, Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
2.00 m, Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
Alternative recommandée
BCC098N
Connecteurs à bride
BCC A355-0000-10-RN022-020
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC A355-0000-10-RM077-020 | BCC A355-0000-10-RN022-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
76.42 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles | Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles |
|---|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 16 AWG |
| Longueur de toron L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tension d'emploi Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67, IP20 |
| Homologation / conformité |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Température de câble, pose fixe | - | -50...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible