Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
Longueur de toron L
2.00 m
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Alternative recommandée
BCC0E53
Connecteurs à bride
BCC M454-0000-2A-RM020-020
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC M454-0000-2A-RM070-020 | BCC M454-0000-2A-RM020-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
48.93 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 22 AWG | 0.25 mm² |
| Longueur de toron L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus EAC WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible