Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
24 AWG
Longueur de toron L
2.00 m
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Alternative recommandée
BCC0E56
Connecteurs à bride
BCC M458-0000-1A-RM015-020
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC M458-0000-1A-RM073-020 | BCC M458-0000-1A-RM015-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
82.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Section de conducteur | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Longueur de toron L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus WEEE |
WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible