Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0E00

BCC M415-0000-2A-030-VS85N6-020

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PVC blindé gris, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
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
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PVC blindé gris, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Gaine de câble, couleur
gris
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?