Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE bleu turquoise, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Ethernet
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
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150 | |
|
150.32 CAD
Prix de catalogue
|
150.32 CAD
Prix de catalogue
|
304.35 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | TPE bleu turquoise, 15 m, compatible chaîne porte-câble | TPE bleu turquoise, 15 m, compatible chaîne porte-câble | TPE blindé bleu turquoise, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Ethernet | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose flexible | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Température de câble, pose fixe | - | - | -40...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible