Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0E32

BCC M354-0000-20-RM050-020

Connecteurs à bride

Raccordement
Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.25 mm²
Longueur de toron L
2.00 m
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC

Caractéristiques du produit
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
Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.25 mm²
Longueur de toron L
2.00 m
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?