Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : bleu
BROCHE 2 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Interface
NAMUR
Câble
PUR bleu, 10 m
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
0.34 mm²
Caractéristiques du produit
2.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-100 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100 | |
|
50.14 CAD
Prix de catalogue
|
50.14 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Interface | NAMUR | NAMUR |
| Câble | PUR bleu, 10 m | PUR bleu, 10 m |
| Nombre de conducteurs | 2 | 2 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | bleu | bleu |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible