Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, droit, 12-pôles, A-codé
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.14 mm²
Longueur de toron L
2.00 m
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Caractéristiques du produit
0.50 m, M12x1-Connecteur mâle, droit, 12-pôles, A-codé
2.00 m, M12x1-Connecteur mâle, droit, 12-pôles, A-codé
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible