Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0E5M

BCC M418-E878-AF-698-ES06NA-100

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Connexion 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Câble
TPE Shielded black, 10 m
Nombre de conducteurs
6
Température de câble, pose fixe
-20...80 °C
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
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Connexion 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Câble
TPE Shielded black, 10 m
Nombre de conducteurs
6
Température de câble, pose fixe
-20...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
30 VAC
Classe de protection
IP67/IP20
Homologation / conformité
CE
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?