Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
D-Sub-Male, angled, 9-pin
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-D289-AH-700-PS72N1-020-C026 | BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-020-C026 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | D-Sub-Male, angled, 9-pin | Sub-D-Connecteur mâle, coudé, 9-pôles |
| Interface | Profibus | Profibus |
| Câble | PUR blindé violet, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 2 | 2 |
| Température de câble, pose fixe | -20...70 °C | -40...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...50 °C | -20...60 °C |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | - |
| Classe de protection | IP68/IP30 | IP68/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
| Tension d'emploi Ub | - | 60 VDC / 60 VAC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible