Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0E77

BCC M61L-0000-10-022-PX0LP6-080

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M23x1, droit, 19 pôles
Câble
PUR noir, 8 m
Nombre de conducteurs
19
Section de conducteur
0.34 mm² + 1.0 mm²
Tension d'emploi Ub
125 VDC / 125 VAC
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
Connecteur femelle M23x1, droit, 19 pôles
Câble
PUR noir, 8 m
Nombre de conducteurs
19
Section de conducteur
0.34 mm² + 1.0 mm²
Tension d'emploi Ub
125 VDC / 125 VAC
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?