BCC0E7E

BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-080

Câbles de liaison

Connexion 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Connexion 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Câble
PUR black, 8.00 m
Nombre de conducteurs
19
Tension d'emploi Ub
150 VDC / 150 VAC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Connexion 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Câble
PUR black, 8.00 m
Nombre de conducteurs
19
Tension d'emploi Ub
150 VDC / 150 VAC
Classe de protection
IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?