Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
II, III
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Special characteristics
Washdown
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Caractéristiques du produit
0.15 m, PVC
1.00 m, PVC
1.50 m, PVC
2.00 m, PVC
2.50 m, PVC
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
| BCC S414-S415-S415-U2043-010 | BCC S414-S415-S415-U2043-015 | BCC S414-S425-S425-U2043-010 | |
|
118.66 CAD
Prix de catalogue
|
124.11 CAD
Prix de catalogue
|
118.66 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Câble | PVC gris, 1 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Classe de protection | IP69K/IP69K/IP69K | IP69K/IP69K/IP69K | IP69K/IP69K/IP69K |
| Homologation / conformité |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible