Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0E9H

BCC A51L-0000-10-091-PX0LW8-250

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle 1 1/8", droit, 19 pôles
Câble
PUR black, 25.00 m
Nombre de conducteurs
19
Section de conducteur
18 AWG/22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
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
Connecteur femelle 1 1/8", droit, 19 pôles
Câble
PUR black, 25.00 m
Nombre de conducteurs
19
Section de conducteur
18 AWG/22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?