Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0ECW

BCC A313-A313-70-345-VX43W6-400

Câbles d'alimentation

Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Câble
PVC jaune, 40 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Câble
PVC jaune, 40 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
13.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?