Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0EEC

BCC A324-A314-30-304-VX44W6-300

Câbles de liaison

Connexion 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Connexion 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Câble
PVC Yellow, 30.00 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
7/8"-Female, angled, 4-pin
Connexion 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Câble
PVC Yellow, 30.00 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?