Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0EF5

BCC W425-W414-3A-304-NW0434-006

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Câble
PUR welding spark resistant black, 0.6 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-60...200 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Câble
PUR welding spark resistant black, 0.6 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-60...200 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP65/IP65
Homologation / conformité
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?