Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR welding spark resistant black, 2.00 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-NW0434-020 | BCC W415-0000-1A-003-NW44T2-020 | BCC M415-0000-1A-003-PW0434-020 | BCC M425-0000-1A-003-PW0434-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
77.40 CAD
Prix de catalogue
|
32.16 CAD
Prix de catalogue
|
32.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | PUR welding spark resistant black, 2.00 m | TPE résistant aux étincelles de soudage jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 22 AWG | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -60...200 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Température de câble, pose flexible | - | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible