Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage haute performance
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
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
| BCC W415-0000-1A-003-SW0434-020 | BCC W425-0000-1A-003-SW0434-020 | BCC W415-0000-1A-003-SW0434-030 | |
|
77.29 CAD
Prix de catalogue
|
77.29 CAD
Prix de catalogue
|
103.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 2 m | Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 2 m | Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 3 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible