Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
II, III
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m
Caractéristiques du produit
0.30 m, Silicone
0.60 m, Silicone
1.00 m, Silicone
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
| BCC W414-W415-W415-U2046-006 | BCC W414-W415-W415-U2046-010 | BCC W414-W425-W425-U2046-006 | |
|
121.38 CAD
Prix de catalogue
|
127.36 CAD
Prix de catalogue
|
121.38 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Câble | Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m | Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 1 m | Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Température de câble, pose fixe | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Classe de protection | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible