Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-60...400 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-FW9334-006 | BCC M313-M413-3E-602-PW0334-006 | |
|
-
Prix de catalogue
|
46.87 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -60...400 °C | -50...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65/IP65 | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte / non |
| Visualisation d'état | - | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune |
| Température de câble, pose flexible | - | -25...90 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible