Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
I
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : libre
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : libre
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage haute performance
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 1 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-100...200 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-304-TW0434-015 | |
|
76.67 CAD
Prix de catalogue
|
132.20 CAD
Prix de catalogue
|
86.08 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 1 m | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 1 m | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 1.5 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte / non | - |
| Visualisation d'état | - | oui/non | - |
| Visualisation d'état (broche 2) | - | LED blanche | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible