Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles robustes
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 1 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-010 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-012 | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-010 | |
|
82.74 CAD
Prix de catalogue
|
103.93 CAD
Prix de catalogue
|
101.15 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR noir, 1 m | PUR noir, 1.2 m | PUR noir, 1 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible