Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0EL6

BCC W414-W425-W425-U2045-006

Répartiteurs en Y

Connexion 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Connexion 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR welding spark resistant black, 0.60 m
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Connexion 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR welding spark resistant black, 0.60 m
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Température de câble, pose fixe
-60...400 °C
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?