Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-60...400 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-FW9434-003 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-003 | BCC W425-W414-3A-304-NW0434-003 | |
|
-
Prix de catalogue
|
66.61 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m | PUR welding spark resistant black, 0.3 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -60...400 °C | -60...400 °C | -60...200 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
EAC WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible