Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m, résistant aux étincelles de soudage
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...200 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-SW0334-006 | BCC W313-W413-3E-300-TW0334-006 | |
|
-
Prix de catalogue
|
95.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m, résistant aux étincelles de soudage | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -40...200 °C | -100...200 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...200 °C | - |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP68 | IP65/IP65 |
| Homologation / conformité | cULus |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible