Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
Ethernet
Câble
PVC blindé bleu turquoise, 2 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Abandonné
Autre alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-VS64N8-020 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-020 | BCC E894-E894-90-339-VS64N8-010 | BCC E894-E894-90-339-VS64N8-006 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Interface | Ethernet | EtherNet/IP | Ethernet | Ethernet |
| Câble | PVC blindé bleu turquoise, 2 m | TPE blindé bleu, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PVC blindé bleu turquoise, 1 m | PVC blindé bleu turquoise, 0.6 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -20...75 °C | -40...80 °C | -20...75 °C | -20...75 °C |
| Tension d'emploi Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Température de câble, pose flexible | - | -20...60 °C | - | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible