Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
Ethernet
Câble
PVC blindé bleu turquoise, 8 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-080 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-080 | |
|
-
Prix de catalogue
|
198.09 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Interface | Ethernet | EtherNet/IP |
| Câble | PVC blindé bleu turquoise, 8 m | TPE blindé bleu turquoise, 8 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Température de câble, pose flexible | - | -20...60 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible