Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
I
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : libre
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : libre
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état
oui/non
Visualisation d'état (broche 2)
LED blanche
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
| BCC M415-M414-3A-650-PW0434-030 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-030 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-030 | |
|
76.00 CAD
Prix de catalogue
|
83.71 CAD
Prix de catalogue
|
87.32 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte / non | LED verte / non | LED verte / non |
| Visualisation d'état | oui/non | oui/non | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED blanche | LED blanche | LED rouge |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible