Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0EPK

BCC A315-A315-30-335-PX0575-050

Câbles de liaison

Connexion 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Connexion 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Câble
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
7/8"-Female, straight, 5-pin
Connexion 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Câble
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
5.6 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?