Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
| BCC M313-0000-10-001-PW3334-020 | BCC M313-0000-10-004-PW3334-020 | BCC M323-0000-10-004-PW3334-020 | |
|
29.00 CAD
Prix de catalogue
|
40.57 CAD
Prix de catalogue
|
40.57 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible