Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
Connexion 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
Câble
PVC blindé noir, 3 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-U024-AK-697-VS04T4-030 | BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-030 | |
|
-
Prix de catalogue
|
85.84 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | USB-A-Male, straight, 4-pole | USB-A-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Câble | PVC blindé noir, 3 m | PVC blindé noir, 3 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VAC | 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible