Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0EWA

BCC W314-W323-W323-U2050-006

Répartiteurs en Y

Connexion 1
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé
Connexion 3
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Câble
Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m

Caractéristiques du produit
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
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé
Connexion 3
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Câble
Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Température de câble, pose fixe
-40...200 °C
Température de câble, pose flexible
-25...200 °C
Classe de protection
IP67/IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?