Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
Push-Pull Power-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
Push-Pull Power-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Câble
PVC gris, 5 m
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-050 | BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | Push-Pull Power-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | Push-Pull Power-Connecteur femelle, droit, 5-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | Push-Pull Power-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | Push-Pull Power-Connecteur femelle, droit, 5-pôles |
| Câble | PVC gris, 5 m | PVC gris, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible