Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
III
I
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Tés
Connexion 1
M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé
Connexion 3
M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M314-M313-M313-U0055-000 | BCC M314-M313-M313-U0056-000 | |
|
70.09 CAD
Prix de catalogue
|
68.71 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP68 |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Homologation / conformité | WEEE | WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible