Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0F6R

BCC W313-W313-30-300-BW8334-006

Câbles de soudage haute performance

Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 0.6 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...130 °C
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
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 0.6 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...130 °C
Température de câble, pose flexible
-40...125 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP65/IP65
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?