Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Special characteristics
Washdown
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR gris, 1 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC S415-S414-3A-304-PX8434-010-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-015-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-020-C002 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR gris, 1 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible