Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Produit Classic – non prévu pour les nouveaux projets

BCC0F9R

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020

Câbles de raccordement

Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PVC noir, 2 m
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
0.50 mm²

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Classic Banner
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PVC noir, 2 m
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-30...70 °C
Température de câble, pose flexible
-5...70 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
Ecolab
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?