Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0FCU

BCC W313-0000-10-001-MW8334-030

Câbles robustes

Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR gris, 3 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
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
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR gris, 3 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP65
Gaine de câble, couleur
gris
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?