Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles robustes
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR gris, 1 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
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
| BCC W314-0000-10-003-MW8434-010 | BCC W324-0000-10-003-MW8434-010 | BCC W314-0000-10-003-MW8434-020 | |
|
60.80 CAD
Prix de catalogue
|
60.80 CAD
Prix de catalogue
|
75.40 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | PUR gris, 1 m | PUR gris, 1 m | PUR gris, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible