Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage haute performance
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...130 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-0000-10-001-BW8334-050 | BCC W313-0000-10-004-BW8334-050 | BCC W323-0000-10-001-BW8334-050 | |
|
112.73 CAD
Prix de catalogue
|
123.95 CAD
Prix de catalogue
|
97.43 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Température de câble, pose flexible | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
| Sortie de commutation | - | PNP | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible