Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage haute performance
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W324-0000-10-003-TW0434-050 | BCC W324-0000-10-008-TW0434-050 | BCC W314-0000-10-003-TW0434-050 | |
|
121.48 CAD
Prix de catalogue
|
189.88 CAD
Prix de catalogue
|
121.48 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | antivalent |
| Câble | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible